Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Parça no.: 10.07.01.00017

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D65 (mm)
Uzunluk L69.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut3/4-IG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 65  mm
L 69,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 3/4-IG
Filtre gözenek boyutu 3  µm
Ağırlık 7,2  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git