Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SC 050-AR G1/4-IG MOD

Číslo dílu.: 10.01.06.02493

Connection element for suction cup "SchmalzConnector"

Connection type050-AR
Length L126.5 (mm)
Fitting length17.2 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6,1  mm
D 17  mm
D2 12  mm
G1 G1/4"-F
L 17,2  mm
L1 26,5  mm
L2 6,8  mm
L3 2,5  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW3 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Connection type 050-AR
Weight 45  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku