SC 050-AR G1/4-IG MOD
Osanro: 10.01.06.02493
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 050-AR |
| Length L1 | 26.5 (mm) |
| Fitting length | 17.2 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 17,2 mm |
| L1 | 26,5 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 050-AR |
| Weight | 45 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi