Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Číslo dílu.: 10.01.06.03626

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 13,8  mm
B1 25  mm
Bk 22  mm
Bmax(S) 27  mm
Bs 24,5  mm
d 12,4  mm
d1 17,3  mm
H 23  mm
H2 6,9  mm
l2 48,8  mm
L1 60  mm
Lk 46,9  mm
Lmax.(S) 62  mm
Ls 59,5  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 12,2  N
Suction force at -400 mbar 24,4  N
Suction force (-600mbar) 36,6  N
Volume 11,54  cm³
Min. workpiece width 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Nipple family SC 050-AR
Dimension (LxW) 60 x 25
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 6,7  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku