SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
Osanro: 10.01.06.03626
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
| Dimension (LxW) | 60 x 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| b2 | 13,8 mm |
| B1 | 25 mm |
| Bk | 22 mm |
| Bmax(S) | 27 mm |
| Bs | 24,5 mm |
| d | 12,4 mm |
| d1 | 17,3 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 6,9 mm |
| l2 | 48,8 mm |
| L1 | 60 mm |
| Lk | 46,9 mm |
| Lmax.(S) | 62 mm |
| Ls | 59,5 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 12,2 N |
| Suction force at -400 mbar | 24,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 36,6 N |
| Volume | 11,54 cm³ |
| Min. workpiece width | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
| Nipple family | SC 050-AR |
| Dimension (LxW) | 60 x 25 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 6,7 g |
| Product family | SPOB1f |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi