SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03210
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 140 x 70 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-AG |
Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,1 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 37,5 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax.(S) | 146 mm |
Ls | 141,1 mm |
SW1 | 19 mm |
Z (Stroke) | 16,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 165 N |
Pull-off force | 351,9 N |
Lateral force | 459 N |
Lateral force oily surface | 302,8 N |
Volume | 106 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 140 x 70 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 117,4 g |
Product family | SAOB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace