SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.06.03210
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxW) | 140 x 70 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G3/8-AG |
Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,1 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 37,5 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmaks.(S) | 146 mm |
Ls | 141,1 mm |
SW1 | 19 mm |
Z (İnme) | 16,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 165 N |
Çekme kuvveti | 351,9 N |
Yanal kuvvet | 459 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 302,8 N |
Cilt | 106 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 70 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
Boyutlar (LxW) | 140 x 70 |
Körük Sayısı | 1,5 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 117,4 g |
Ürün ailesi | SAOB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon