SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.03735
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
Odvětví: Packaging
| Dimension (LxW) | 35 x 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| b2 | 8 mm |
| B1 | 15 mm |
| Bmax(S) | 17 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 27 mm |
| l2 | 28 mm |
| L1 | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 37 mm |
| Ls | 34,6 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 4,2 N |
| Suction force at -400 mbar | 8,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 12,6 N |
| Volume | 2,14 cm³ |
| Min. workpiece width | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 35 x 15 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 8,3 g |
| Product family | SPOB1f |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace