Schmalz

Sipariş Bilgileri

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPOB1f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPOB1f tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - bir dizi farklı diş ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1f, Schmalz-Connector

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03735

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)35 x 15
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/8"-F
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
b2 8  mm
B1 15  mm
Bmax(S) 17  mm
Bs 14,6  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8"-F
H 27  mm
l2 28  mm
L1 35  mm
LG1 8  mm
Lmaks.(S) 37  mm
Ls 34,6  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
200 mbar'da emme kuvveti 4,2  N
400 mbar'da emme kuvveti 8,4  N
Emme kuvveti (-600mbar) 12,6  N
Cilt 2,14  cm³
Dak iş parçası genişliği 10  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyutlar (LxW) 35 x 15
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 8,3  g
Ürün ailesi SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git