Schmalz

Körüklü Vantuzlar SPOB1f (Oval, 1,5 Kat)

Vakum alanı (LxW) 35 x 15 mm'den 80 x 35 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir

Torba ambalaj için optimize edilmiş çok esnek vakum körüğü ve sızdırmazlık dudağı

Anti-rotasyon koruması, vantuzun basit ve güvenilir bir şekilde hizalanmasını garanti eder

Geniş nominal çap, kısa döngü süreleri için yüksek akış hızları sağlar

Tasarım
  • Çok yumuşak ve esnek bir sızdırmazlık dudağına sahip 1,5 katlamalı (3) oval körüklü vantuz
  • Entegre dönme önleyici koruma ve vantuzun iş parçası üzerinde konumlandırılması için kullanımı kolay fonksiyon (2)
  • Yüksek akış hızları için geniş şaft çapı
  • İki parçalı Schmalz bağlantı elemanı (1) ve (4) kullanılarak montaj
  • Erkek dişli tüm SC bağlantı elemanları entegre bir sızdırmazlık halkası ile donatılmıştır
Teknik veri
  • Boyutlar: 35 x 15 ila 80 x 35 mm
  • Malzeme: SI (gıda endüstrisinde kullanım)
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
Boyutlar (LxW)
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03735

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)35 x 15
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/8"-F
Körük Sayısı1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.03736

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)35 x 15
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/8"-M
Körük Sayısı1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03737

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)60 x 25
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.03738

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)60 x 25
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/4"-M
Körük Sayısı1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03739

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)80 x 35
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.03740

Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)80 x 35
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/4"-M
Körük Sayısı1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.