Schmalz

Balgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)

Zuigvlak (LxB) van 35 x 15 mm tot 80 x 35 mm

Ga direct naar de producten

FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk

Zeer flexibele zuigbalg en afdichtingslip geoptimaliseerd voor zakjesverpakkingen

Antiverdraaiingsapparaat garandeert een eenvoudige en betrouwbare uitlijning van de zuignap

Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden

Ontwerp
  • Ovale balgzuignap met 1,5 plooien (3) met zeer zachte en flexibele afdichtingslip
  • Geïntegreerde antikantelvoorziening en eenvoudige uitlijning van de zuiggrijper met het werkstuk (2)
  • Grote asdiameter voor hoge volumestromen
  • Montage door middel van een tweedelig Schmalz-verbindingselement (1) en (4)
  • Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
Technische gegevens
  • Afmetingen: 35 x 15 tot 80 x 35 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
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
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03735

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03736

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03737

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03738

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03739

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03740

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.