Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPOB1f (owalne, 1,5-krotne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 35 x 15 mm do 80 x 35 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością

Bardzo elastyczne mieszki ssące i wargi zgrzewające zoptymalizowane do pakowania w torebkach

Urządzenie antywibracyjne gwarantuje proste i niezawodne ustawienie przyssawki

Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu

Projekt
  • Owalna ssawka mieszkowa z 1,5 fałdą (3) z bardzo miękką i elastyczną wargą uszczelniającą
  • Zintegrowane urządzenie antyobrotowe i łatwe ustawienie przyssawki z elementem roboczym (2)
  • Duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
  • Montaż za pomocą dwuczęściowego elementu łączącego Schmalza (1) i (4)
  • Wszystkie elementy łączące SC z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
Dane techniczne
  • Wymiary: 35 x 15 do 80 x 35 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
  • •Pakowanie
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03735

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03736

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.03737

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03738

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)60 x 25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.03739

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03740

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.