Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup SPOB1f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of the type SPOB1f - elastomer part, available in a range of different diameters
  • Connection element of the type SC - available with a range of different threads

 

Available spare parts: suction cup SPOB1f, Schmalz-Connector

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03736

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Branże: Pakowanie

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
b2 8  mm
B1 15  mm
Bmax(S) 17  mm
Bs 14,6  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8"-M
H 19  mm
l2 28  mm
L1 35  mm
LG1 7,5  mm
Lmax.(S) 37  mm
Ls 34,6  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force at -200 mbar 4,2  N
Suction force at -400 mbar 8,4  N
Suction force (-600mbar) 12,6  N
Volume 2,14  cm³
Min. workpiece width 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 35 x 15
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 6,9  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka