SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.03736
Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging
산업: 포장
| Dimension (LxW) | 35 x 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| b2 | 8 mm |
| B1 | 15 mm |
| Bmax(S) | 17 mm |
| Bs | 14.6 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 19 mm |
| l2 | 28 mm |
| L1 | 35 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| Lmax.(S) | 37 mm |
| Ls | 34.6 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 4.2 N |
| Suction force at -400 mbar | 8.4 N |
| Suction force (-600mbar) | 12.6 N |
| Volume | 2.14 cm³ |
| Min. workpiece width | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 35 x 15 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 6.9 g |
| Product family | SPOB1f |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서