SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.06.03736
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Endüstriler: Paketleme
| Boyutlar (LxW) | 35 x 15 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 8 mm |
| B1 | 15 mm |
| Bmax(S) | 17 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 19 mm |
| l2 | 28 mm |
| L1 | 35 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| Lmaks.(S) | 37 mm |
| Ls | 34,6 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 4,2 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 8,4 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 12,6 N |
| Cilt | 2,14 cm³ |
| Dak iş parçası genişliği | 10 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 35 x 15 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 6,9 g |
| Ürün ailesi | SPOB1f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon