Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSG 14 SI-MD-55 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.05709

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Food | Packaging

Size14
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds2.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 5,4  mm
Dmax(S) 15,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 34,8  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 14
Number of folds 2,5
Connection G1/8-IG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,98  cm³
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 5,7  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku