Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSG VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG VU1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FG VU1, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00238

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 36  mm
dn 6  mm
Dmax(S) 62,5  mm
Ds 59  mm
G1 G1/4"-M
H 60  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 30  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 61  N
Pull-off force 100  N
Volume 61  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Nipple family N 014
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 46,8  g
Number of folds 2,5
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku