Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSG VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG VU1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FG VU1, connection nipple SA-NIP

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00238

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Automotive | Hout | Metaal | Verpakkingen

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds2.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 36  mm
dn 6  mm
Dmax(S) 62,5  mm
Ds 59  mm
G1 G1/4"-M
H 60  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 30  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 61  N
Pull-off force 100  N
Volume 61  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Nipple family N 014
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 46,8  g
Number of folds 2,5
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen