Onderdeelnr.: 10.01.06.00167
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |
Zeer scheurvast materiaal Vulkollan VU1 is bestand tegen een enorme belasting
Ongevoelig voor oliën dankzij goede chemische resistentie
Minimale slijtage (ca. 10 - 12 mm³ volgens DIN 53516) maakt een tot 20 keer langere levensduur mogelijk dan de standaard NBR
Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 10 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.06.00167
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00238
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00166
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00201
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00202
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00239
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00236
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00171
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00237
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 85 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 2.5 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.00200
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |