FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00200
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Metaal | Verpakkingen
| Size | 30 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-AG |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 15 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 29 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 45 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 13,5 N |
| Pull-off force | 32 N |
| Volume | 8,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 30 |
| Nipple family | N 013 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 17,4 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Product family | FSG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie