Schmalz

주문 정보

Suction cup FSG VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG VU1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FG VU1, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.00200

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 금속 | 목재 | 자동차 | 포장

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 15  mm
dn 3.5  mm
Dmax(S) 31.5  mm
Ds 29  mm
G1 G1/4"-M
H 45  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 13.5  N
Pull-off force 32  N
Volume 8.5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 30
Nipple family N 013
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 17.4  g
Number of folds 2.5
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동