Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSG VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG VU1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FG VU1, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.00200

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Pakkaus | Puu

Size30
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 15  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 29  mm
G1 G1/4"-M
H 45  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 13,5  N
Pull-off force 32  N
Volume 8,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 30
Nipple family N 013
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 17,4  g
Number of folds 2,5
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin