FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.04195
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Size | 11 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/8"-F |
Number of folds | 1.5 |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
d2 | 5,1 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
dn | 3,5 mm |
Ds | 10,4 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 28 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 11 |
Number of folds | 1,5 |
Connection | G1/8-IG |
Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
Volume | 0,23 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 0,95 N |
Pull-off force | 3,8 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Weight | 5,1 g |
Product family | FSGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace