SHF 50 NK-45 N041 MOS
Číslo dílu.: 10.01.01.11688
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
| Size | 50 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 21 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Nipple family | N 041 |
| Number of folds | 0 |
| Lateral force | 95 N |
| Suction force (-600mbar) | 90 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 7,24 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 41 mm |
| Weight | 15,7 g |
| Product family | SHF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace