DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE
Číslo dílu.: 10.01.06.01679
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
| Outside diameter D | 28 (mm) |
| Internal diameter d | 21 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 28 mm |
| d | 21 mm |
| H | 3 mm |
| L | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 0,13 g |
Dokumentace
Dokumentace