DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE
Parça no.: 10.01.06.01679
Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler
| Dış çap D | 28 (mm) |
| İç çap d | 21 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
| Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 28 mm |
| d | 21 mm |
| H | 3 mm |
| L | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 0,13 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon