Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE

부품 번호.: 10.01.06.01679

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Outside diameter D28 (mm)
Internal diameter d21 (mm)
Height H3 (mm)
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
디자인 데이터
Design image
속성
D 28  mm
d 21  mm
H 3  mm
L 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Weight 0.13  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동