DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE
Część nr.: 10.01.06.01679
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
| Outside diameter D | 28 (mm) |
| Internal diameter d | 21 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 28 mm |
| d | 21 mm |
| H | 3 mm |
| L | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 0,13 g |
Dokumentacja
Dokumentacja