Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SHF 85 NK-45 N041 MOS

Číslo dílu.: 10.01.01.11774

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size85
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 7,5  mm
d1 17  mm
d2 50  mm
Dk 17  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 85  mm
H 22,2  mm
H2 12,8  mm
H3 14,3  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Size 85
Nipple family N 041
Number of folds 0
Lateral force 210  N
Suction force (-600mbar) 198  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 20,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 176  mm
Weight 46,7  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku