Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SHF 85 NK-45 N041 MOS

Osanro: 10.01.01.11774

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size85
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 7,5  mm
d1 17  mm
d2 50  mm
Dk 17  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 85  mm
H 22,2  mm
H2 12,8  mm
H3 14,3  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 85
Nipple family N 041
Number of folds 0
Lateral force 210  N
Suction force (-600mbar) 198  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 20,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 176  mm
Weight 46,7  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin