DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
Osanro: 10.01.06.01720
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Internal diameter d | 50 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 60 mm |
| d | 50 mm |
| H | 5 mm |
| L | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,6 g |
Dokumentointi
Dokumentointi