Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Onderdeelnr.: 10.01.06.01720

Afdichtingsring van speciaal schuim voor de optimale afdichting

Outside diameter D60 (mm)
Internal diameter d50 (mm)
Height H5 (mm)
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
D 60  mm
d 50  mm
H 5  mm
L 5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,6  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen