Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Część nr.: 10.01.06.01720

Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces

Outside diameter D60 (mm)
Internal diameter d50 (mm)
Height H5 (mm)
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 60  mm
d 50  mm
H 5  mm
L 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,6  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka