Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

Parça no.: 10.01.06.01720

Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler

Dış çap D60 (mm)
İç çap d50 (mm)
Yükseklik H5 (mm)
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]15 (Shore A)
Ek fonksiyon alanı tutucuBir tarafı yapışkan bant
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
D 60  mm
d 50  mm
H 5  mm
L 5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,6  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git