DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE
부품 번호.: 10.01.06.01720
Gasket made from special foam for optimal sealing of structured surfaces
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Internal diameter d | 50 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 60 mm |
| d | 50 mm |
| H | 5 mm |
| L | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.6 g |
관련 문서
관련 문서