DR-SHF 160 NK-45
Číslo dílu.: 10.01.01.12023
Rubber Seal for SHF suction cup
Size | 160 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
Ds | 160 mm |
H | 26 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 160 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
Weight | 141,4 g |