Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR-SHF 160 NK-45

Osanro: 10.01.01.12023

Rubber Seal for SHF suction cup

Size160
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
Ds 160  mm
H 26  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 160
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 141,4  g

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin