Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • VYŘAZOVANÁ POLOŽKA

PFYN 35 PU-55 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.00117

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size35
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN

Tato položka byla vyřazena.

Požadovaný produkt již bohužel nelze objednat. Nástupnický produkt není v současné době k dispozici. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně alternativy, místní kontaktní osoba vám kdykoli ráda pomůže.

Přejít na kontaktní formulář
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 3,5  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 35  mm
G1 G1/8"-F
H 30  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 44  N
Volume 2,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 35
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 11,9  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku