Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

PFG 35 PU-55 N007

Číslo dílu.: 10.01.01.00055

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size35
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 6  mm
d1 11  mm
Dk 20,5  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 35  mm
H 14  mm
H2 7  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 44  N
Volume 2,81  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Size 35
Nipple family N 007
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 5,8  g
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku