- POZYCJA DO WYCOFANIA
PFG 35 PU-55 N007
Część nr.: 10.01.01.00055
Przyssawka płaska (okrągła)
Size | 35 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 20,5 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 44 N |
Volume | 2,81 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Size | 35 |
Nipple family | N 007 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 5,8 g |
Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja