- FAZ AŞIMI KALEMI
PFG 35 PU-55 N007
Parça no.: 10.01.01.00055
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 35 |
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 20,5 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 44 N |
Cilt | 2,81 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
Boyut | 35 |
Meme ucu ailesi | N 007 |
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 5,8 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon