Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ZU-BLEC 338.5x191x2 ST PSSG

Číslo dílu.: 10.01.54.00008

Sheet metal cut (complex)

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

Utilization designPSSG
Length L338.5 (mm)
Width B191 (mm)
Height H2 (mm)
MaterialSteel
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
H 2  mm
L 338,5  mm
B 191  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Steel
Weight 170  g
Size 4
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku