SGP 35 SI-50 N034
Číslo dílu.: 10.01.01.12784
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 35 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 10 mm |
| Dk | 16,5 mm |
| Dmax(S) | 35 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 23,5 mm |
| H2 | 14,8 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Volume | 2,8 cm³ |
| Size | 35 |
| Nipple family | N 034 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 6,4 g |
| Product family | SGP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace