SGP 35 SI-50 N034
부품 번호.: 10.01.01.12784
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 35 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Product family | SGP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| Dk | 16.5 mm |
| Dmax(S) | 35 mm |
| Ds | 30.2 mm |
| H | 23.5 mm |
| H2 | 14.8 mm |
| Z (Stroke) | 0.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Volume | 2.8 cm³ |
| Size | 35 |
| Nipple family | N 034 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 6.4 g |
| Product family | SGP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서