ASK B-M8-4 5000 K-4PČíslo dílu.: 10.06.02.00031Connection cableElectrical connectionFem connect M8, 4 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 4-poleMaterial hosePUR cableZobrazit víceZobrazit méně
ASK WB-M8-4 5000 K-4PČíslo dílu.: 10.06.02.00032Connection cableElectrical connectionElbow fem con M8, 4 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 4-poleMaterial hosePUR cableZobrazit víceZobrazit méně
VS-V-SA M5-AGČíslo dílu.: 10.06.02.00224Miniature vacuum sensor with analogue output signalConnectionM5-MMeasuring range [bar]-1,00 ... 0,00 barCable length Lk3 (m)Zobrazit víceZobrazit méně
VS-V-SD 60 M5-AGČíslo dílu.: 10.06.02.00257Miniature vacuum switch with digital output signalSwitching point- 600ConnectionM5-MMeasuring range [bar]-1,0 ... 0,0 barCable length Lk3 (m)Zobrazit víceZobrazit méně