Schmalz

Accesorios IV

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 4 de 4 resultados

ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00031

Cable de conexión

Conexión eléctricaHembrilla M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00032

Cable de conexión

Conexión eléctricaAcodada hembr M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
VS-V-SA M5-AG

N° de artículo: 10.06.02.00224

Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica

ConexiónM5-MA
Margen de medición [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Longitud del cable Lk3 (m)
VS-V-SD 60 M5-AG

N° de artículo: 10.06.02.00257

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital

Punto de conmutación- 600
ConexiónM5-MA
Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta