Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

Číslo dílu.: 10.01.30.01102

Suction cup (round)

Odvětví: Food | Packaging

Size50
Height H31.5 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Suction cup typeBCG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 52  mm
dn 27  mm
Ds 49,4  mm
G1 M37x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 50
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Number of folds 1,5
Weight 22,7  g
Holding force N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Silicone SI-HD
Product family SAUG-SCG
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku