SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B
Parça no.: 10.01.30.01102
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Yükseklik H | 31.5 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| 602 | |
| Vantuz tipi | BCG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 52 mm |
| dn | 27 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 22,7 g |
| Tutma kuvveti | N |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | l/min |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | l/min |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Ürün ailesi | SAUG-SCG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon