SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B
Číslo dílu.: 10.01.30.01148
Food-safe suction cup (round) for dry food
Odvětví: Food
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 32 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,4 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,4 mm |
| H | 32 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace