Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral

Ventouse (étape 2)

 

Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Réf. article: 10.01.30.01148

Ventouse (rondes) pour aliments secs

Secteurs : Agroalimentaire

Taille50
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Hauteur H32 (mm)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 25  mm
d 17,4  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,4  mm
H 32  mm
L 36  mm
Z (Allongement) 8  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Silicone SI détectable par les métaux
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier